Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - Traversée de paroi
1419427

Traversée de paroi, type de raccordement: Fils individuels (soudé), M25, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, noir, sans écrou QUICKON, codage: Languette de détrompage, 1,5 mm2, fils coupés nets, longueur du câble: 0,35 m, affectation des broches : 1 = RD, 2 = BK, 3 = WH, 4 = BN, 5 = VT

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles