VS-FSDBPS-OE-93G-LI/2,0
   - 
  Connecteur d'appareil face arrière
    
      1419136
      
      
    
  
      Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Mode de raccordement des contacts connexion par sertissage | 
| Consigne de sécurité | |
| Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. | 
| • AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
| • AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
| • Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
| • Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
| • Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
| • Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
| • En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
| • Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
| • Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
| • Tenir compte des caractéristiques techniques correspondantes. Les indications peuvent être trouvées aux emplacements suivants : o Sur le produit o Sur l'étiquette d'emballage o Dans la documentation fournie o Sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans le produit  | 
            |
| • Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
| • Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/produits dans le produit | |
| • Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
| • Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Type de produit | Câble de données préconfectionné | 
| Application | Données | 
| Type de capteur | EtherCAT® | 
| Nombre de pôles | 4 | 
| Nombre de sorties de câble | 1 | 
| Blindé | oui | 
| Détrompage | D | 
| Type de filetage | M12 | 
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II | 
| Degré de pollution | 3 | 
| Système de bus | EtherCAT® | 
| Type de signal/catégorie | EtherCAT® CAT5 (CEI 11801:2002), 100 Mbit/s | 
| Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV | 
| Résistance de contact | ≤ 3 mΩ | 
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ | 
| Tension nominale UN | 250 V | 
| Intensité nominale IN | 4 A (Connecteur/connecteur femelle selon CEI 61076-2-101, il faut tenir compte des caractéristiques techniques du câble) | 
| Support de transmission | Cuivre | 
| Taux de transmission | 100 Mbit/s | 
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) | 
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 | 
| Matériau du joint | FKM | 
| Matériau de contact | CuZn | 
| Matériau de surface du contact | Ni/Au | 
| Matériau de porte-contacts | PA 6.6 | 
| Matériau du raccordement vissé | Laiton, nickelé | 
| Gaine extérieure, matériau | PVC | 
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | Raccordement de câble | 
| Raccordement du conducteur | |
| Type de contact | Connecteur femelle | 
| Type de raccordement | Raccordement de câble | 
| Couple de serrage | 2 Nm ... 3 Nm (Côté châssis) | 
| Raccordement 1 | |
| Type tête | connecteur femelle | 
| Sortie de câble tête | droit | 
| Type de filetage tête | M12 | 
| Type de verrouillage tête | SPEEDCONNEC | 
| Détrompage | D | 
| Raccordement 2 | |
| Type tête | extrémité libre | 
| Longueur du câble | 5 m | 
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Dessin coté | 
                 | 
            
| Style UL AWM | 21695 (80 °C / 600 V) | 
| Nombre de pôles | 4 | 
| Blindé | oui | 
| Type | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | 
| Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ | 
| AWG ligne de signaux | 22 | 
| Section de câble | 4x 0,34 mm² | 
| Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,1 mm | 
| Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm | 
| Gaine extérieure, matériau | PVC | 
| Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 | 
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé | 
| Matériau isolant de fil | PE | 
| Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange | 
| Câblage total | Quarte en étoile | 
| Revêtement optique de blindage | 85 % | 
| Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km | 
| Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km | 
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) | 
| Tension nominale câble | ≤ 600 V | 
| Tension d'essai fil/fil | 2000 V ((50 Hz/1 min)) | 
| Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) | 
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D | 
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D | 
| Résistance à la propagation des flammes | UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1) | 
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2) | |
| Résistance à l'huile | OIL RES I selon UL 2256 | 
| Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | 
| -10 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 | 
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) | 
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) | 
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) | 
| Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 | 
| Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 | 
| Référence | 1419136 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | ABQDGI | 
| Product key | ABQDGI | 
| GTIN | 4046356540605 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 165,8 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 148,629 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85444290 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 | 
| ECLASS-15.0 | 27440103 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui | 
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) | 
| SCIP | e108bd26-b2d4-4bd0-9c28-3015823c93d2 | 
Produits compatibles
Avantages
Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
        Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
        Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
        Câblages pour tous les réseaux et bus de terrain courants
        Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option
        Produit de rechange selon RoHS II sans exception 6c (Pb< 0,1 %) disponible
        Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem