SAC-3P-M12MS/20,0-961 VA
-
Câble préconfectionné pour bus
1419096
Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-pôles, PVC, bleu RAL 5015, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 20 m, pour zone Ex avec molette inox
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Pour des applications dans les circuits électriques en mode de protection sécurité intrinsèque « i ». Caractéristiques électriques sur la base de la norme EN 60079-14. |
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Application | Process industriels |
| Type de capteur | PROFIBUS PA |
| Nombre de pôles | 3 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Système de bus | PROFIBUS PA |
| Type de signal/catégorie | PROFIBUS PA, 31,25 kbit/s |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 31,25 kbit/s |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau du joint | NBR |
| Brochage | |
| Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Connecteur) | OG (DATA+) |
| 3 (Connecteur) | BU (DATA-) | |
| 4 (Connecteur) | SR (Blindage) | |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Type de codage | A (Standard) |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| TPU GF (Porte-contacts) | |
| TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
| Acier inoxydable (Raccordement vissé) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C |
| Raccordement 2 | |
| Version | extrémité libre |
| Longueur du câble | 20 m |
| FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, bleu [961] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 56,552 kg/km |
| Nombre de pôles | 2 |
| Blindé | oui |
| Type | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, bleu [961] |
| Structure du conducteur | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| Vitesse du signal | 0,66 c |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,40 mm |
| AWG ligne de signaux | 18 |
| Section de câble | 2x 0,75 mm² (Ligne de signal) |
| 1x 0,5 mm² (Cordon de repère) | |
| Diamètre de fil avec isolant | 2,24 mm ±0,05 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 7,50 mm ±0,25 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | bleu RAL 5015 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Matériau isolant de fil | PO (Ligne de signal) |
| Fil, coloris | bleu, orange |
| Epaisseur isolement | 0,50 mm |
| Epaisseur gaine extérieure | 1,00 mm |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Câblage total | Une paire avec un cordon de repère et des masses de remplissage en direction de l'âme |
| Revêtement optique de blindage | 100 % |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 19,35 Ω/km (Ligne de signal) |
| 26 Ω/km (Blindage) | |
| Capacité de la ligne | 147 pF/m (pour 1 kHz, fil/blindage) |
| ≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| Capacité en service | 78 nF (pour 1 kHz) |
| Impédance de la ligne | 100 Ω ±20 % (à 31,25 kHz) |
| Tension nominale câble | 300 V |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 75 mm |
| Résistance à la traction | 260 N |
| Effet d'écran | 3,00 dB/km (à 39 kHz) |
| Résistance à la propagation des flammes | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Propriétés particulières | Câble ITC/PLTC-ER conforme aux normes UL |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Référence | 1419096 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1CCG |
| Product key | AF1CCG |
| GTIN | 4046356541633 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 342 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 342 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
-
SACC-M12FS-4QO SH PBPA - Connecteur de données 1413934
-
SACC-M12MS-4QO SH PBPA - Connecteur de données 1413933
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Outil 1212513
-
CUTFOX 12 - Outil de sectionnement de câbles 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Pince coupante diagonale 1212487
-
WIREFOX 4 - Outil à dénuder 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Outil à dénuder 1212704
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem