SAC-3P-20,0-961/M12FR VA
-
Câble préconfectionné pour bus
1419091
Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-pôles, PVC, bleu RAL 5015, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, longueur de câble: 20 m, pour zone Ex avec molette inox
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Pour des applications dans les circuits électriques en mode de protection sécurité intrinsèque « i ». Caractéristiques électriques sur la base de la norme EN 60079-14. |
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Process industriels |
Type de capteur | PROFIBUS PA |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | B |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Système de bus | PROFIBUS PA |
Type de signal/catégorie | PROFIBUS PA, 31,25 kbit/s |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 31,25 kbit/s |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Brochage | |
Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Femelle) | OG (DATA+) |
3 (Femelle) | BU (DATA-) | |
4 (Femelle) | SR (Blindage) |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Version | extrémité libre |
Longueur du câble | 20 m |
FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, bleu [961] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 56,552 kg/km |
Nombre de pôles | 2 |
Blindé | oui |
Type | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, bleu [961] |
Structure du conducteur | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Vitesse du signal | 0,66 c |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,40 mm |
AWG ligne de signaux | 18 |
Section de câble | 2x 0,75 mm² (Ligne de signal) |
1x 0,5 mm² (Cordon de repère) | |
Diamètre de fil avec isolant | 2,24 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 7,50 mm ±0,25 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | bleu RAL 5015 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PO (Ligne de signal) |
Fil, coloris | bleu, orange |
Epaisseur isolement | 0,50 mm |
Epaisseur gaine extérieure | 1,00 mm |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | Une paire avec un cordon de repère et des masses de remplissage en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 100 % |
Résistance max. du conducteur | ≤ 19,35 Ω/km (Ligne de signal) |
26 Ω/km (Blindage) | |
Capacité de la ligne | 147 pF/m (pour 1 kHz, fil/blindage) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Capacité en service | 78 nF (pour 1 kHz) |
Impédance de la ligne | 100 Ω ±20 % (à 31,25 kHz) |
Tension nominale câble | 300 V |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 75 mm |
Résistance à la traction | 260 N |
Effet d'écran | 3,00 dB/km (à 39 kHz) |
Résistance à la propagation des flammes | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Propriétés particulières | Câble ITC/PLTC-ER conforme aux normes UL |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
Référence | 1419091 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CCG |
Product key | AF1CCG |
GTIN | 4046356541589 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 291,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 291,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
-
SACC-M12FS-4QO SH PBPA - Connecteur de données 1413934
-
SACC-M12MS-4QO SH PBPA - Connecteur de données 1413933
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Outil 1212513
-
CUTFOX 12 - Outil de sectionnement de câbles 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Pince coupante diagonale 1212487
-
WIREFOX 4 - Outil à dénuder 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Outil à dénuder 1212704
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem