QPD T 4PE6,0 BK - Répartiteur en T
1417490

Répartiteur en T, type de raccordement: Raccordement IDC/ Connecteur QUICKON, nombre de pôles: 4+PE, 2,5 mm2 ... 6 mm2, 690 V, 40 A, PA, noir, sans écrou QUICKON

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles