VS-OE-OE-936-100,0
-
Câble de données
1416570
Au mètre, Câble de données, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), blindé, PE-X exempt d'halogène, noir RAL 9005, 4 fils (1x4xAWG22/7, SF/TQ), coloris du fil: blanc-bleu, orange-jaune, longueur de câble: 100 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données, au mètre |
| Application | Applications ferroviaires |
| Type de capteur | PROFINET |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 100 Mbit/s |
| Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (CEI 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Longueur du câble | 100 m |
| PROFINET RADOX® application ferroviaire CAT5 renforcée [936] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 81 g/m |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Type | PROFINET RADOX® application ferroviaire CAT5 renforcée [936] |
| Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Vitesse du signal | 66 c |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 4x 0,34 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,95 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 7,25 mm ±0,3 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PE-X |
| Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu argenté |
| Matériau isolant de fil | PE-X |
| Fil, coloris | blanc-bleu, orange-jaune |
| Epaisseur gaine extérieure | ≥ 0,80 mm |
| Câblage total | Quarte en étoile |
| Revêtement optique de blindage | 100 % |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 54,4 Ω/km |
| Résistance de liaison | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Capacité en service | ≤ 65 pF (Fil-fil) |
| ≤ 100 pF (fil-blindage) | |
| Tension nominale câble | 300 V AC |
| Tension d'essai | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutes) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 6 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 44 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 73 mm |
| Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 80 dB (pour 1 MHz) |
| 76 dB (pour 4 MHz) | |
| 67 dB (pour 10 MHz) | |
| 60 dB (pour 31,5 MHz) | |
| 56 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 53 dB (pour 100 MHz) | |
| Affaiblissement de régularité (RL) | 35 dB (pour 4 MHz) |
| 35 dB (pour 10 MHz) | |
| 35 dB (pour 31,5 MHz) | |
| 33 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 33 dB (pour 100 MHz) | |
| Télédiaphonie (FEXT) | 80 dB (pour 1 MHz) |
| 70 dB (pour 4 MHz) | |
| 65 dB (pour 10 MHz) | |
| 58 dB (pour 31,5 MHz) | |
| 59 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 67 dB (pour 100 MHz) | |
| Effet d'écran | 2 dB (pour 1 MHz) |
| 4 dB (pour 4 MHz) | |
| 6,5 dB (pour 10 MHz) | |
| 10,5 dB (pour 31,5 MHz) | |
| 14 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 18 dB (pour 100 MHz) | |
| 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
| Absence d'halogène | selon EN 50267-2-1 |
| Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Corrosivité des gaz d'incendie | EN 50267-2-2 |
| Toxicité des gaz d'incendie | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Etanche aux fumées | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Résistance à l'huile | selon IRM 902, 72 h à 100 °C |
| Protection incendie dans les véhicules ferroviaires | BS 6853 (Catégorie Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Catégorie Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Niveau de risque HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Niveau de protection incendie 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Catégorie A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Classe C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Niveau de risque LR1 - LR4) | |
| Résistance spéciale | résistant aux carburants (selon IRM 903, 168 h à 70 °C) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
| -40 °C ... 90 °C (Câble, pose souple) | |
| Référence | 1416570 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1LFA |
| Product key | AF1LFA |
| GTIN | 4046356479264 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 7 527 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 7 527 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 62,239 kg CO2e |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem