VS-OE-IP20-93R-LI/2,0
-
Câble de réseau
1416236
Câble PROFINET préconfectionné, CAT 5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (19 fils), RAL 6018 (jaune-vert), extrémité épanouie sur connecteur mâle RJ45/IP20, Line, longueur : 2 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Gamme de produits | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Type de capteur | PROFINET |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Sortie du câble | droit |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Impédance caractéristique | 100 Ω |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 1000 |
Force d'enfichage par contact de signal | 50,00 N |
Force de retrait par contact de signal | 30 N |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Blindé | oui |
Indice de protection | IP20 |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Indice de protection | IP20 |
Longueur du câble | 2,00 m |
Robots PROFINET CAT5 [93R] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 55 kg/km |
Style UL AWM | 20233 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | Robots PROFINET CAT5 [93R] |
Structure du conducteur | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Durée du parcours du signal | 4,8 ns/m |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE moussé |
Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
Epaisseur gaine extérieure | env. 1,00 mm |
Câblage total | Quarte en étoile |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ*km |
Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 33 mm |
Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Cycles de torsion: 1000000 |
Effet d'écran | 2,9 dB (pour 1 MHz) |
5 dB (pour 4 MHz) | |
8,1 dB (pour 10 MHz) | |
10,4 dB (pour 16 MHz) | |
11,9 dB (pour 20 MHz) | |
15,5 dB (pour 31,25 MHz) | |
26,5 dB (pour 62,5 MHz) | |
41 dB (pour 100 MHz) | |
Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
Température ambiante (montage) | -20 °C ... 60 °C |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
IP20 |
Référence | 1416236 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNABA |
Product key | ABNABA |
GTIN | 4046356472463 |
Poids par pièce (emballage compris) | 142,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 131,088 g |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n° CAS: 3147-75-9) |
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem