VS-IP20-IP20-93C-LI/2,0 - Câble de réseau
1416185

Câble PROFINET préconfectionné, CAT 5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22 compatible avec les chaînes porte-câbles (7 fils), RAL 6018 (jaune-vert), connecteur mâle RJ45/IP20 sur connecteur mâle RJ45/IP20, Line, longueur 2 m

Informations détaillées concernant le produit