Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VS-IP20-IP20-93B-LI/2,0 - Câble de réseau
1416131

Câble PROFINET préconfectionné, CAT 5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 6018 (jaune-vert), connecteur mâle RJ45/IP20 sur connecteur mâle RJ45/IP20, Line, longueur : 2 m

Informations détaillées concernant le produit