NBC-D5DM/1,5-920/D5DF E01
-
Câble
1415756
Câble, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 9, sortie du câble: droit, coloris: blanc métallique, CAN Bus/DeviceNet
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Type de capteur | CAN Bus/DeviceNet™ |
Nombre de pôles | 9 |
Enfichable | D-SUB 9 |
Blindé | oui |
Sortie du câble | droit |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Support de transmission | Cuivre |
Résistance max. du conducteur | 78,4 Ω/km |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 200 |
Cycles de flexion max. | 5000000 |
Coloris | blanc métallique |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit |
Indice de protection | IP20 |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit |
Indice de protection | IP20 |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet [920] | |
Dessin coté |
|
Blindé | oui |
Style UL AWM | 21198 (80 °C / 300 V) |
Poids de gaine | 90 kg/km |
Type | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet |
Type de câble (symbole) | 920 |
Type de signal/catégorie | CANopen® |
DeviceNet™ | |
Structure de câble | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Diamètre extérieur du câble | 6,70 mm ±0,3 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | lilas rouge RAL 4001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,13 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 19x 0,15 mm |
Section de câble | 2x 0,25 mm² (Ligne de données) |
AWG alimentation en tension | 22 |
Matériel Isolant du fil | PE moussé (Ligne de données) |
PE (Alimentation) | |
Diamètre de fil avec isolant | 1,95 mm ±0,05 mm (Ligne de données) |
1,4 mm ±0,05 mm (Alimentation) | |
Fil, coloris | rouge-noir, bleu-blanc |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Type de blindage de paire | Film en aluminium revêtu de plastique, face extérieure en aluminium |
Câblage total | 2 paires autour d'un cordon de repère au milieu en direction de l'âme |
Blindage | Tresse en fils de cuivre étamé |
Revêtement optique de blindage | 80 % |
Tension nominale câble | ≤ 300 V (Valeur de crête, par pour courants forts) |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Résistance d'isolation de la ligne | ≥ 5 GΩ*km (Ligne de données) |
≥ 5 GΩ*km (Alimentation) | |
Impédance caractéristique | 120 Ω ±10 % (pour 1 MHz) |
Résistance de boucle | ≤ 181,80 Ω/km (Ligne de données) |
≤ 114,80 Ω/km (Alimentation) | |
Capacité de la ligne | nom. 40 nF/km (Ligne de données) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Nombre de cycles de flexion | 5000000 |
Rayon de courbure minimum, utilisation de chaînes porte-câbles | 10 x D |
Rayon de courbure | 70 mm |
Course | 4,5 m |
Vitesse de déplacement | 3 m/s |
Accélération | 3 m/s² |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (Câble, utilisation de chaînes porte-câbles) |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
d'après IEC 60754-1 | |
Résistance à la propagation des flammes | UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1) |
UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2) | |
CEI 60332-1-2 | |
selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Résistance spéciale | Non adhésif |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
-30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -20 °C ... 75 °C |
Référence | 1415756 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNCAS |
Product key | ABNCAS |
GTIN | 4055626052090 |
Poids par pièce (emballage compris) | 137,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 134 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | HU |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Parfait pour les applications industrielles
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Forme d'angle compacte
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem