G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S
-
Presse-étoupe
1415195
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Standard, diamètre extérieur du câble 16 mm ... 28 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: argenté, avec dispositif anti-traction externe, avec joint torique
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
Exempt d'halogène