G-INB-M25-M68N-PEPDS-LG - Presse-étoupe
1415175

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 9 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035, avec protection anti-courbure

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Essai au fil incandescent à 750 °C
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
Exempt d'halogène