G-ESISEC-M50-L68L-NEPDS-S - Presse-étoupe
1415169

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Ex, diamètre extérieur du câble 21 mm ... 35 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M50 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Disque anti-poussière pour la protection anti-poussière durant le stockage et le transport.
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
Exempt d'halogène