Presse-étoupe, avec joint plat
G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BL
-
Presse-étoupe
1415120
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Ex, diamètre extérieur du câble 17 mm ... 28 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: noir/bleu, avec joint plat
Informations détaillées concernant le produit
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx PTB 13.0034XATEX
Identifiant de lhomologation: PTB 13 ATEX 1015 XDNV GL-EX
Identifiant de lhomologation: TAE00002SVProduits compatibles
Avantages
Essai au fil incandescent à 750 °C
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
Exempt d'halogène