QPD N 2PE1,5 8-13 BK - Ecrou
1415100

Ecrou, type de raccordement: Raccordement IDC, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, noir, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 13 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue