SAC-8P- 5,0-PVC/M12FS SH VA
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1413511
Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles, PVC, noir RAL 9005, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 5 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Acier inoxydable |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Intensité nominale IN | 2 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Nombre de pôles | 8 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 5 m |
PVC noir [PVC] | |
Dessin coté |
|
Remarque | Le câble ne convient pas pour des chaînes porte-câbles. |
Poids de gaine | 85 kg/km |
Style UL AWM | 2517 |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Type | PVC noir [PVC] |
Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Section de câble | 8x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 7,70 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau de remplissage | PVC |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | blanc, marron, vert, jaune, gris, rose, bleu, rouge |
Epaisseur isolement | ≥ 0,38 mm (Isolant de fil ligne signal) |
≥ 0,76 mm (Gaine extérieure) | |
Câblage total | 8 fils autour du matériau de remplissage en direction de l'âme avec cordon Cu supplémentaire regroupés au niveau du triangle extérieur |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance max. du conducteur | ≤ 78 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 10 GΩ*km |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 3000 V |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 38,5 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 77 mm |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 (Cable Flame) |
selon DIN EN 60332-1-2 (60 s) | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1, 168 h à 80 °C |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1413511 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CMA |
Product key | AF1CMA |
GTIN | 4055626002743 |
Poids par pièce (emballage compris) | 464,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 456 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem