SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS P
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1413491
Câble pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, PUR exempt d'halogène, gris noir RAL 7021, connecteur mâle M12 droit, détrompage A, sur connecteur femelle M12 droit, détrompage A, longueur de câble : 10 m, avec molette en plastique
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Application | Standard |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | PA |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Résistance max. du conducteur | 58 Ω/m |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Cycles de flexion max. | 4000000 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Nombre de pôles | 5 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Nombre de pôles | 5 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 10 m |
PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 33 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 5 |
Blindé | non |
Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 5x 0,34 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,27 mm 0,05 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 4,55 mm ±0,15 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | noir, marron, bleu, blanc, vert/jaune |
Epaisseur isolement | env. 0,50 mm |
Résistance max. du conducteur | max. 58 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 16 GΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 3000 V |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 23 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 46 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 10000000, Rayon de courbure: 46 mm, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Cycles de torsion: ≥2000000, Fréquence de torsion: 35 cycles/min. |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants |
résistant à l'hydrolyse et aux microbes | |
résistant à l'eau de mer | |
relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Propriétés particulières | compatible chaîne porte-câbles |
exempt de silicone | |
exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | |
souple | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1413491 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CDA |
Product key | AF1CDA |
GTIN | 4055626000497 |
Poids par pièce (emballage compris) | 355,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Légèreté – nos connecteurs mâles avec molette en plastique plus légère
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem