VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0 - Câble de réseau
1413146

Câble Ethernet préconfectionné, blindé, à 4 paires, AWG 26 compatible avec les chaînes porte-câbles (19 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur mâle RJ45/IP67, gris sur connecteur mâle RJ45/IP67, gris, Line, longueur 10 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles