MBK 3/E-Z-PE - Bloc de jonction pour conducteur protection miniature
1413117

Bloc de jonction pour conducteur protection miniature, En cas de juxtaposition avec des blocs de jonction simples de même forme, une plaque de séparation doit être insérée si les tensions d'isolement sont > 250 V, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Si ces mini-bloc de jonction pour conducteurs de protection se trouvent à l'extrémité d'une barrette, il convient d'utiliser une butée d'arrêt, par exemple E/MK.
Le boîtier vert/jaune indique sans risque d'erreur la fonction de conducteur de protection du bloc de jonction.
Ils sont connectés au profilé via leur pied de manière à pouvoir être utilisés comme barre collectrice PE.
Ces mini-bloc de jonction pour conducteurs de protection sont spécialement conçus pour les profilés NS 15 de 15 mm selon EN 60715.