NBC-R4AC/25,0-UTP GY/R4AC
-
Câble de jonction
1412975
Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 25 m, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5, sortie du câble: droit, Ethernet, 4 x 2 x AWG 24/7, UTP, gris
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Parfait pour les applications industrielles
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Forme d'angle compacte