VS-M12FSBP-PPC/PL-94B-LI/5,0 - Câble de réseau
1412590

Câble Ethernet préconfectionné, blindé, à 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur femelle encastrable M12, montage vissé/sur face arrière avec filetage M16 sur connecteur mâle RJ45/IP67 boîtier plastique Push-Pull, Line, longueur 5 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles