SACC-M12FR-5CON-PG 9-SH ADH - Connecteur
1411894

Connecteur, 5 pôles, blindé, connecteur femelle coudé M12, détrompage A, raccordement vissé avec goujons filetés, matériau de la molette : laiton nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur de câble 6 mm ... 8 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement