Contre-écrou, pour filetage M16 x 1,5, coloris: argenté
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Ecrou plat
Type de filetage
M16
Dessin coté
Longueur
2,8 mm
Diamètre
16 mm
Diamètre du filetage de raccordement
16 mm
Ouverture contre-écrou
19 mm
Cote d'encoignure six-pans
21 mm
Type de filetage côté raccordement
M16 x 1,5
Pas de vis
1,5 mm
Matériau
Laiton, nickelé
Absence d'halogène
oui
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-70 °C ... 220 °C
Référence
1411241
Conditionnement
100 Unité(s)
Commande minimum
100 Unité(s)
Clé de vente
AF7DZX
Product key
AF7DZX
GTIN
4046356923729
Poids par pièce (emballage compris)
2,896 g
Poids par pièce (hors emballage)
2,6 g
Numéro du tarif douanier
74198090
Pays d'origine
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)