Presse-étoupe pour câbles blindés (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)
G-EDSWU-M50-L66L-STES-S
-
Presse-étoupe
1411101
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Acier inoxydable 316L, application: Ex, diamètre extérieur du câble 40,4 mm ... 53,1 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M50 x 1,5, coloris: argenté
Informations détaillées concernant le produit
EAC Ex
Identifiant de lhomologation: RU C-GB.AA87.B.00487IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SIR 13.0028XCSA
Identifiant de lhomologation: 101909_0_000CSAus
Identifiant de lhomologation: 101909_0_000ATEX
Identifiant de lhomologation: CML 18ATEX1326XATEX
Identifiant de lhomologation: CML 18ATEX4318XProduits compatibles
Avantages
Lorsque l'espace est restreint sur le lieu de fixation du vissage, la structure armée peut être posée à un emplacement avec plus de liberté de déplacement. Le montage final simple peut alors de nouveau avoir lieu dans l'espace plus restreint du lieu de fixation du vissage.
Raccordement de l'armature via un cône PE
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries