Presse-étoupe pour câbles blindés (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)
G-ESSWU-M20S-S66L-NTES-S
-
Presse-étoupe
1411088
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Ex, diamètre extérieur du câble 9,5 mm ... 15,9 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté
Informations détaillées concernant le produit
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SIR 13.0025XATEX
Identifiant de lhomologation: CML 18ATEX1323XATEX
Identifiant de lhomologation: CML 18ATEX4315XProduits compatibles
Avantages
Lorsque l'espace est restreint sur le lieu de fixation du vissage, la structure armée peut être posée à un emplacement avec plus de liberté de déplacement. Le montage final simple peut alors de nouveau avoir lieu dans l'espace plus restreint du lieu de fixation du vissage.
Raccordement de l'armature via un cône PE
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries