G-ESS-M50-L66L-STES-S
-
Presse-étoupe
1411085
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Acier inoxydable 316L, application: Ex, diamètre extérieur du câble 35,6 mm ... 44,1 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M50 x 1,5, coloris: argenté
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries