G-ESS-M40-L66L-STES-S
-
Presse-étoupe
1411082
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Acier inoxydable 316L, application: Ex, diamètre extérieur du câble 23,5 mm ... 32,2 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: argenté
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries