G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Presse-étoupe
1411075

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Ex, diamètre extérieur du câble 6,5 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries