HC-KIT-B24-R01
-
Jeu de connecteurs
1409749
Kit de connecteurs, comprenant : capot passe-câble et embase B24, isolant mâle et femelle à 24 pôles, presse-étoupe M32
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Jeu de connecteurs |
Type de boîtier | Boîtier complet |
Application | Puissance |
Type | B24 |
Nombre de pôles | 24 |
Enfichable | 24+PE |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Joint présent | oui |
Capot de protection | oui |
Type de matériau du contact | tourné |
Sortie du câble | droit |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de référence (III/3) | 500 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Courant de référence | 20 A |
Tension nominale UN | 500 V |
Intensité nominale IN | 16 A |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
Section raccordable | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (concerne les conducteurs souples avec embouts) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (concerne les conducteurs souples avec embouts) | |
Section raccordable AWG | 20 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,8 Nm |
Dessin coté |
|
Largeur | 43 mm |
Hauteur | 135 mm |
Longueur | 140 mm |
Dimensions de montage | |
Largeur découpe de montage | 35 mm |
Longueur découpe de montage | 113 mm |
Matériau Boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR, conducteur |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag |
Matériau de porte-contacts | PC |
Matériau de l'étrier de verrouillage | PA |
Diamètre extérieur du câble | 15 mm ... 21 mm |
17 mm ... 21 mm (pour UL 514 B) | |
Diamètre extérieur du câble | 14 mm ... 21 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de verrouillage | Étrier |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
Résistance aux chocs | IK09 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
Type de montage | Montage vissé |
Référence | 1409749 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7AFX |
Product key | AF7AFX |
GTIN | 4046356752695 |
Poids par pièce (emballage compris) | 799 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 707,35 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440113 |
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 357138f7-c414-4d85-8a1d-d4ba5b509e4c |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem