SAC-HZ-5P-M12MR/0,5-542/M12FRSH
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1409588
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PVC, jaune, blindé, connecteur mâle coudé M12, codage: A, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, longueur de câble: 0,5 m
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Conformément à UL/cUL, ces câbles confectionnés sont homologués pour être utilisés dans des zones Ex de catégorie I, division 2 (CID2). |
| Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Application | Câbles US pour zones Ex |
| Nombre de pôles | 5 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Matériau | TPE-U (Clips de sécurité) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | TPU GF |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Raccordement du conducteur | |
| Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle coudé M12 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Type de codage | A |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle coudé M12 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Type de codage | A |
| Longueur du câble | 0,5 m |
| PVC jaune 105 °C [542] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 57 kg/km |
| Style UL AWM | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Nombre de pôles | 5 |
| Blindé | oui |
| Type | PVC jaune 105 °C [542] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,27 mm ±0,03 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | jaune |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Matériau de remplissage | PP |
| Matériau isolant de fil | PVC |
| Fil, coloris | marron, bleu, noir, blanc, gris |
| Câblage total | 5 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
| Revêtement optique de blindage | 85 % |
| Résistance max. du conducteur | max. 50,5 Ω/km (20 °C) |
| Résistance d'isolement | ≥ (550 M Ohm/m avec 500 V) |
| Tension nominale câble | 300 V |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 12 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 71 mm |
| Résistance à la propagation des flammes | FT4 |
| Résistance spéciale | résistant aux UV |
| Propriétés particulières | Câble Instrumentation Tray Cable (ITC) et Power-Limited Tray Cable (PLTC) conforme aux normes UL |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
| -5 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Clips de sécurité) | -40 °C ... 65 °C (Clips de sécurité) |
| Conformité/homologations | |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
| Référence | 1409588 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1IGC |
| Product key | AF1IGC |
| GTIN | 4055626018447 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de sécurité 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip de sécurité 1558991
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem