SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16/0,5 - Connecteur d'appareil face arrière
1409289

Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12, D-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm2, Cordon TPE, coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles