NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction
1408968

Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, matériau: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, vert RAL 6018

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Forme d'angle compacte
Parfait pour les applications industrielles
Câbles PVC pour les câblages souples
Homologation internationale avec les sigles CE, UL, WEEE et EAC
Connexion et déconnexion sécurisées grâce à une protection fiable du crochet de verrouillage
Propriétés CEM idéales grâce au blindage à 360°
Transmission simultanée de puissance avec PoE++
Résistant aux vibrations et aux chocs grâce à un surmoulage solide
Transmission de données haut débit avec jusqu'à 1 Gbit/s (CAT5)