QPD 5P/ 3,0-PVC/5P 5X2,5 BK - Câble de liaison
1408721

Connecteur QUICKON prééquipé, 4+PE, noir, avec 5x 2,5 ligne PVC, longueur : 3,0 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue
Raccordement sécurisé par détrompage mécanique, pour éviter les erreurs d'enfichage et pour la protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
Convivialité - les connecteurs permettent un échange plus rapide des appareils, et les câbles prééquipés facilitent la mise en service