SACCBP-M12FSB-5CON-M16/0,5-920 - Connecteur d'appareil face arrière
1408204

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, PUR, lilas rouge RAL 4001, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, B-codage, sur extrémité libre, Ligne de bus, longueur de câble: 0,5 m, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles