SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-FS SCO
-
Répartiteur
1407576
Répartiteur AS-i avec indice de protection élevé, pour la dérivation de deux câbles plats sur un câble rond PUR de 2,0 m avec connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC droit
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Boîte de répartiteur réseau |
| Nombre de pôles | 4 |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension nominale UN | ≤ 32 V DC |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | Technique de pénétration AS-i |
| Brochage | |
| Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Connecteur femelle M12) | BN (AS-i+) | 3.1 (Répartiteur AS-i) |
| 2 (Connecteur femelle M12) | WH (AUX-) | 4.2 (Répartiteur AS-i) | |
| 3 (Connecteur femelle M12) | BU (AS-i-) | 3.2 (Répartiteur AS-i) | |
| 4 (Connecteur femelle M12) | BK (AUX+) | 4.1 (Répartiteur AS-i) | |
| 5 (Connecteur femelle M12) | N.C. | |
| Système de bus | AS Interface |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Raccordement 1 | |
| Type | Répartiteur latérale AS-i Verrouillage à vis |
| Nombre de pôles | 4 |
| Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PBT (Porte-contacts) | |
| PBT (Boîtiers) | |
| Acier inoxydable (Raccordement vissé) | |
| Couple de serrage | 1,65 Nm (Vis de verrouillage) |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC |
| Nombre de pôles | 4 (5) |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| TPU GF (Porte-contacts) | |
| TPU (Surface de prise) | |
| Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Longueur du câble | 2 m |
| PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
| Dessin coté |
|
| Style UL AWM | 20549 / 10493 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | non |
| Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 4x 0,34 mm² (Ligne de signal) |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,25 mm ±0,05 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 4,30 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | noir |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PP |
| Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
| Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (Pose fixe) |
| -25 °C ... 80 °C (Pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
| Référence | 1407576 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1GFA |
| Product key | AF1GFA |
| GTIN | 4046356779968 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 105,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 105,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 6,715 kg CO2e |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem