NBC-FS/ 5,0-94B/R4MC SCO - Câble de réseau
1407453

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, blindé, connecteur mâle droit RJ45 Verrouillage à clip / IP67, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A / IP67, longueur de câble: 5 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles