NBC-M 8MS/ 5,0-93B/M 8MS
-
Câble de réseau
1407350
Câble de réseau, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-pôles, PVC/PVC, vert RAL 6018, blindé, connecteur mâle droit M8, codage: A / IP67, sur connecteur mâle droit M8, codage: A / IP67, longueur de câble: 5 m
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Vous trouverez davantage de produits avec un type et une longueur de câble variables dans la section Accessoires |
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Application | Standard |
| Type de capteur | Ethernet |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | A |
| Système de bus | Ethernet |
| Type de signal/catégorie | Ethernet, 100 Mbit/s |
| PROFINET, 100 Mbit/s | |
| EtherCAT®, 100 Mbit/s |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Tension nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 100 Mbit/s |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M8 / IP67 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Type de codage | A (Standard) |
| Couleur surface de prise | noir |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| TPU GF (Porte-contacts) | |
| TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
| Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Couple de serrage | 0,2 Nm |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C |
| Raccordement 2 | |
| Type | connecteur mâle droit M8 / IP67 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Type de codage | A (Standard) |
| Couleur surface de prise | noir |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| TPU GF (Porte-contacts) | |
| TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
| Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Couple de serrage | 0,2 Nm |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C |
| Longueur du câble | 5 m |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Dessin coté |
|
| Style UL AWM | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Type | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
| Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 4x 0,34 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Matériau isolant de fil | PE |
| Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
| Câblage total | Quarte en étoile |
| Revêtement optique de blindage | 85 % |
| Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
| Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
| Tension nominale câble | ≤ 600 V |
| Tension d'essai fil/fil | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
| Résistance à la propagation des flammes | UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2) | |
| Résistance à l'huile | OIL RES I selon UL 2256 |
| Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -10 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| M8 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M8 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-104 |
| Référence | 1407350 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1BJI |
| Product key | AF1BJI |
| GTIN | 4046356774789 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 337,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 337,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 2,882 kg CO2e |
Produits compatibles
-
NBC-M 8MS-M 8MS/.../... - Câble de réseau 1408718
-
NBC-M 8MS-R4AC/.../... - Câble de réseau 1408717
-
NBC-M 8MS-M 8FS/.../... - Câble de réseau 1408715
-
NBC-M 8FS-R4AC/.../... - Câble de réseau 1408714
-
PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture 1430857
-
TSD 02 SAC - Tournevis dynamométrique 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Outil 1208461
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem