SAC-4P-M 8MR/ 3,0-600 FB
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1406843
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, connecteur mâle coudé M8, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 3 m, Conception hygiénique, avec molette plastique
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Application | Industrie agro-alimentaire |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Détrompage | A |
| Matériau de surface de prise | PP |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PP |
| Matériau du raccordement vissé | Polypropylène |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Raccordement du conducteur | |
| Couple de serrage | 0,2 Nm (Connecteur mâle M8) |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle coudé M8 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Type de codage | A |
| Raccordement 2 | |
| Type | extrémité libre |
| Longueur du câble | 3 m |
| PP exempt d'halogène gris [600] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 23 kg/km |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | non |
| Type | PP exempt d'halogène gris [600] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm |
| AWG ligne de signaux | 24 |
| Section de câble | 4x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,17 mm ±0,02 mm (Ligne de signal) |
| Diamètre extérieur du câble | 4,50 mm ±0,15 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PP-EPDM |
| Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7035 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PP |
| Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
| Epaisseur isolement | ≥ 0,21 mm (Isolant des fils) |
| Epaisseur gaine extérieure | env. 0,80 mm |
| Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
| Pas de câblage, câblage total | 44 mm |
| Résistance max. du conducteur | 78 Ω/km (à 20 °C) |
| Résistance d'isolement | ≥ 1 GΩ*km (à 20 °C) |
| Tension nominale câble | ≤ 300 V AC |
| Tension d'essai | ≥ 3000 V AC (Test d'étincelles) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 23 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 45 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 4000000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
| Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±270 °/m, Cycles de torsion: ≥4000000, Fréquence de torsion: max.25 Cycles de torsion/min. |
| Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
| selon DIN EN 50267-2-1 | |
| Résistance spéciale | Résistance à l'enroulement et aux chocs à basse température (selon DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
| Propriétés particulières | conforme FDA selon FDA 21 CFR 177.2600 |
| ultra-flexible | |
| compatible chaîne porte-câbles | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
| -25 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Désignation de la norme | Connecteur M8 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-104 |
| Désignation de la norme | Conformité du matériau |
| Normes/prescriptions | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Référence | 1406843 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1BCA |
| Product key | AF1BCA |
| GTIN | 4046356781640 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 80,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 67,28 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,82 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem