VS-M12FSBP-PPC/PL-93E-LI/2,0 - Câble de réseau
1406603

Câble Ethernet préconfectionné, CAT5e, blindé, 2 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu lagon), connecteur femelle encastrable M12, montage vissé/sur face arrière avec filetage M16 sur connecteur mâle RJ45/IP67 boîtier plastique Push-Pull, Line, longueur 2 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles