SAC-ASI-J-Y-N-M12FS
-
Répartiteur
1405619
Répartiteur interface capteur-actionneur en indice de protection supérieur pour la dérivation d'un câble plat sur connecteur femelle M12 droit, 2 pôles, détrompage A
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Boîte de répartiteur réseau |
| Nombre de pôles | 2 |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension nominale UN | ≤ 32 V DC |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | Technique de pénétration AS-i |
| Brochage | |
| Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Connecteur femelle M12) (AS-i+) | 3.1 (Répartiteur AS-i) |
| 2 (Connecteur femelle M12) | N.C. | |
| 3 (Connecteur femelle M12) (AS-i-) | 3.2 (Répartiteur AS-i) | |
| 4 (Connecteur femelle M12) | N.C. | |
| 5 (Connecteur femelle M12) | N.C. | |
| Système de bus | AS Interface |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Matériau Boîtier | PBT |
| Raccordement 1 | |
| Type | Répartiteur AS-i Verrouillage à vis |
| Nombre de pôles | 2 |
| Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PBT (Porte-contacts) | |
| PBT (Boîtiers) | |
| Acier inoxydable (Raccordement vissé) | |
| Couple de serrage | 1,65 Nm (Vis de verrouillage) |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 |
| Nombre de pôles | 2 (5) |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| TPE-U (Porte-contacts) | |
| Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
| Référence | 1405619 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1GFA |
| Product key | AF1GFA |
| GTIN | 4046356754958 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 44,857 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 44 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bd7906b1-9a56-46d1-9781-5ffdeba669b1 |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 2,219 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555745
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
SZK PH2 VDE - Tournevis 1205163
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem