Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BS BK - Connecteur de câble
1405541

Prolongateur de câble QUICKON, noir, 4 pôles sans PE, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, pour diamètre de câble 5 mm ... 9 mm.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP65/IP67 pour une plage d'utilisation étendue