UL Listed
Identifiant de lhomologation: E221474| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||
Câble pour capt./actionn., 12 pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, blindé, connect. droit M12 SPEEDCONNEC, détromp. A, sur connect. fem. droit M12 SPEEDCONNEC, détromp. A, long. : 1 m
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||