VS-PPC-J-1220-1227-1020-0,2
-
Répartiteur en Y
1404799
Répartiteur en Y, indice de protection: IP65, nombre de pôles: 5, matériau: Métal, type de raccordement: Prolongateur, coloris: noir
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Boîte de répartiteur réseau |
Type | Version 14 |
Nombre de pôles | 5 |
Enfichable | Puissance |
Nombre de prises | 2 |
Blindé | non |
Tension de référence (III/3) | 24 V |
Courant de référence | 16 A |
Support de transmission | Cuivre |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Prolongateur |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Coloris | noir |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | Métal |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit MSTB |
Mode de verrouillage | Push-Pull |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit MSTB |
Mode de verrouillage | Push-Pull |
PVC gris [PVC] | |
Blindé | non |
Poids de gaine | 242 kg/km |
Type | PVC gris |
Type de câble (symbole) | PVC |
Diamètre extérieur du câble | 11,80 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Structure du conducteur alimentation en tension | 50x 0,25 mm |
Section de câble | 5x 2,5 mm² |
AWG alimentation en tension | 14 |
Matériel Isolant du fil | PVC |
Fil, coloris | bleu, marron, noir, gris, vert/jaune |
Câblage total | 5 fils torsadés longitudinalement |
Tension nominale câble | 750 V |
1000 V (Installation fixe et protégée) | |
Tension d'essai câble | 4000 V |
Résistance d'isolation de la ligne | > 0,2 MΩ*km |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 15 x D |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
Température ambiante (fonctionnement) | -5 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≤ 100 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP65 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
connecteur mâle / femelle |
Type de montage | Montage vissé |
Référence | 1404799 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNOIA |
Product key | ABNOIA |
GTIN | 4046356321488 |
Poids par pièce (emballage compris) | 418,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 350,576 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem