SACC-M 8FS-3PCON CX - Connecteur
1404601

Connecteur pour capteurs/actionneurs, connecteur femelle, droit, 3 pôles, M8, Piercecon®, molette métallique, diamètre de câble 5 mm max.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement Piercecon® : densité de contacts maximale du connecteur à équiper