VS-IP20-IP20-93C/1,0 - Câble de réseau
1404372

Câble PROFINET équipé, CAT5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22 compatible avec chaîne porte-câbles (7 fils), RAL 6018 (vert jaune), connecteur RJ45/IP20 sur connecteur RJ45/IP20, long. : 1 m

Informations détaillées concernant le produit