SAC-5P-M12MS/3,0-600/M12FR FB - Câble pour capteurs/actionneurs
1404105

Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, longueur de câble: 3 m, Conception hygiénique, avec molette plastique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire