SAC-4P-M12MS/5,0-600 SH HD
   - 
  Câble pour capteurs/actionneurs
    
      1403983
      
      
    
  
      Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs | 
| Application | Industrie agro-alimentaire | 
| Nombre de pôles | 4 | 
| Nombre de sorties de câble | 1 | 
| Blindé | oui | 
| Détrompage | A | 
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II | 
| Degré de pollution | 3 | 
| Matériau de surface de prise | PP | 
| Matériau de contact | CuSn | 
| Matériau de surface du contact | Ni/Au | 
| Matériau de porte-contacts | PP | 
| Matériau du raccordement vissé | Acier inoxydable | 
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ | 
| Tension nominale UN | 48 V AC | 
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A | 
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 | 
| Affichage d'état | non | 
| Présence d'un affichage d'état | non | 
| Raccordement du conducteur | |
| Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) | 
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 | 
| Nombre de pôles | 4 | 
| Type de codage | A | 
| Raccordement 2 | |
| Type | extrémité libre | 
| Longueur du câble | 5 m | 
| PP exempt d'halogène gris blindé [600] | |
| Dessin coté | 
                 | 
            
| Poids de gaine | 40 kg/km | 
| Nombre de pôles | 4 | 
| Blindé | oui | 
| Type | PP exempt d'halogène gris blindé [600] | 
| Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm | 
| AWG ligne de signaux | 22 | 
| Section de câble | 4x 0,34 mm² (Ligne de signal) | 
| Diamètre de fil avec isolant | 1,27 mm ±0,02 mm (Ligne de signal) | 
| Diamètre extérieur du câble | 5,55 mm ±0,2 mm | 
| Gaine extérieure, matériau | PP-EPDM | 
| Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7035 | 
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu | 
| Matériau isolant de fil | PP | 
| Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir | 
| Epaisseur isolement | ≥ 0,21 mm (Isolant des fils) | 
| Epaisseur gaine extérieure | env. 0,80 mm | 
| Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement | 
| Pas de câblage, câblage total | 48 mm | 
| Revêtement optique de blindage | 85 % | 
| Résistance max. du conducteur | 58 Ω/km (à 20 °C) | 
| Tension nominale câble | ≤ 300 V AC | 
| Tension d'essai | ≥ 3000 V AC (Test d'étincelles) | 
| Tension d'essai fil/blindage | ≥ 2000,00 V AC (pendant 60 s) | 
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D | 
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D | 
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 28 mm | 
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 56 mm | 
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² | 
| Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 | 
| Résistance spéciale | Résistance à l'enroulement et aux chocs à basse température (selon DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) | 
| Propriétés particulières | conforme FDA selon FDA 21 CFR 177.2600 | 
| souple | |
| compatible chaîne porte-câbles | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) | 
| -25 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 | 
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle) | 
| M12 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 | 
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 | 
| Désignation de la norme | Conformité du matériau | 
| Normes/prescriptions | FDA 21 CFR 177.2600 | 
| Référence | 1403983 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | AF1CJA | 
| Product key | AF1CJA | 
| GTIN | 4046356677387 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 210,8 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 210,8 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85444290 | 
| Pays d'origine | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) | 
| SCIP | 11e1b6e6-7ce0-4cde-b5c1-b7c111150e5e | 
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 3,027 kg CO2e | 
Produits compatibles
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
        Protection anti-corrosion de toutes les pièces métalliques exposées en utilisant de l'acier inoxydable 1.4404
        Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire
        Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
        Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem