SAC-4P-M12MS/0,6-600/M12FS HD
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1403969
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PP-EPDM, gris RAL 7035, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 0,6 m, Conception hygiénique, avec molette inox
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Application | Industrie agro-alimentaire |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Matériau du joint | FKM |
Matériau de surface de prise | PP |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PP |
Matériau du raccordement vissé | Acier inoxydable |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Nombre de pôles | 4 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Nombre de pôles | 4 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 0,6 m |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 30 kg/km |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | non |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,27 mm ±0,02 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 4,70 mm ±0,15 mm |
Gaine extérieure, matériau | PP-EPDM |
Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7035 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
Epaisseur isolement | ≥ 0,21 mm |
Epaisseur gaine extérieure | env. 0,80 mm |
Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
Pas de câblage, câblage total | 48 mm |
Résistance max. du conducteur | env. 58 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 1 GΩ*km |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 3000 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 24 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 47 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 4000000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±270 °/m, Cycles de torsion: ≥4000000, Fréquence de torsion: ≤25 Cycles de torsion/min. |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
Résistance spéciale | Résistance à l'enroulement et aux chocs à basse température (selon DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
Propriétés particulières | Convient pour chaînes porte-câbles sous condition |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle) |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Désignation de la norme | Conformité du matériau |
Normes/prescriptions | FDA 21 CFR 177.2600 |
Remarque | PP |
Référence | 1403969 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CCA |
Product key | AF1CCA |
GTIN | 4046356677257 |
Poids par pièce (emballage compris) | 46,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 35,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,909 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection anti-corrosion de toutes les pièces métalliques exposées en utilisant de l'acier inoxydable 1.4404
Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem