SAC-4P-5,0-600/M12FR-3L HD
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1403966
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PP-EPDM, gris RAL 7035, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, avec 3 LED, longueur de câble: 5 m, Conception hygiénique, avec molette inox
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection anti-corrosion de toutes les pièces métalliques exposées en utilisant de l'acier inoxydable 1.4404
Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile