QPD N 2,5 9-16 NOR
-
Ecrou
1403801
Écrou QUICKON, blanc, 4 pôles + PE, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, pour câbles de diamètre 9 mm ... 16 mm.
Écrou QUICKON, blanc, 4 pôles + PE, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, pour câbles de diamètre 9 mm ... 16 mm.